Innovaatio on avaintekijä tuottavuuden kasvussa ja toiminnallisessa laadussa
Biotieteiden ala kohtaa jatkuvasti haasteita blockbuster-lääkkeiden patenttien voimassaolon päättyessä. Kannattavuuden säilyttäminen, maailmanlaajuinen tuotanto ja kustannustietoisuus ovat tärkeitä. Toiminnallisen laadun ohjelmia otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti valmistusprosessien parantamiseksi. Tavoite on riskien pienentäminen ja tuottavuuden lisääminen laadusta tinkimättä. Innovatiiviset ratkaisut ovat tässä valossa sitäkin tavoitellumpia.
Olennaiset tiedot
8%:n
tuottavuuden kasvu
koska integroitu kalibrointikonsepti vähentää laitoksen tuotantoseisokkeja
Työntekijämme auttavat sinua saavuttamaan toiminnallisen huippulaadun ja lisäämään vedenpuhdistus- ja jakeluprosessien bioprosessituottavuutta. Heidän tietämyksensä ja kokemuksensa auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi.
Olennaiset tiedot
70 %
vähemmän kalibrointikustannuksia Heartbeat Technologyn ansiosta 10 käyttövuoden aikana
Olennaiset tiedot
100 %
Täysin alan standardien ja säädösten mukainen
Olennaiset tiedot
> 7 000
Endress+Hauserilla on yli 7 000 patenttia ja patenttihakemusta, jotka edistävät tuottavuuden kasvua
Schott noudattaa tiukkoja määräyksiä lääketeollisuuden tavarantoimittajana. Tuotteidensa laadun varmistamiseksi yritys turvautuu ulkopuoliseen apuun paikan päällä tapahtuvan kalibroinnin toteutuksessa.
Johtopäätökset
Mitä voit tehdä
Uusia teknologioita kehitettäessä biotieteiden valmistustoiminta hyötyy tehokkaista palvelukonsepteista ja lisääntyneestä bioprosessien tuottavuudesta. Ennen valmistusprosessin aloittamista on kiinnitettävä huomio vedenpuhdistukseen ja vedenjakeluun. Luotettava integroitu kalibrointiprosessi on optimoidun laitoskäytettävyyden perusta.
Virtausmittaus
Johtavuuden valvonta
Helppo ja nopea kalibrointi
Vähentää analyyttisen kalibroinnin kompleksisuutta
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.