Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Paranna bioprosessien tuottavuutta innovatiivisella teknologialla

Innovaatio on avaintekijä tuottavuuden kasvussa ja toiminnallisessa laadussa

bioprosessin tuottavuus, operatiivinen huippuosaaminen, biotieteet

Biotieteiden ala kohtaa jatkuvasti haasteita blockbuster-lääkkeiden patenttien voimassaolon päättyessä. Kannattavuuden säilyttäminen, maailmanlaajuinen tuotanto ja kustannustietoisuus ovat tärkeitä. Toiminnallisen laadun ohjelmia otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti valmistusprosessien parantamiseksi. Tavoite on riskien pienentäminen ja tuottavuuden lisääminen laadusta tinkimättä. Innovatiiviset ratkaisut ovat tässä valossa sitäkin tavoitellumpia.

Olennaiset tiedot

8%:n

tuottavuuden kasvu

koska integroitu kalibrointikonsepti vähentää laitoksen tuotantoseisokkeja

Edut

Työntekijämme auttavat sinua saavuttamaan toiminnallisen huippulaadun ja lisäämään vedenpuhdistus- ja jakeluprosessien bioprosessituottavuutta. Heidän tietämyksensä ja kokemuksensa auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Olennaiset tiedot

70 %

vähemmän kalibrointikustannuksia Heartbeat Technologyn ansiosta 10 käyttövuoden aikana

Olennaiset tiedot

100 %

Täysin alan standardien ja säädösten mukainen

Olennaiset tiedot

> 7 000

Endress+Hauserilla on yli 7 000 patenttia ja patenttihakemusta, jotka edistävät tuottavuuden kasvua

Johtopäätökset

Mitä voit tehdä

Uusia teknologioita kehitettäessä biotieteiden valmistustoiminta hyötyy tehokkaista palvelukonsepteista ja lisääntyneestä bioprosessien tuottavuudesta. Ennen valmistusprosessin aloittamista on kiinnitettävä huomio vedenpuhdistukseen ja vedenjakeluun. Luotettava integroitu kalibrointiprosessi on optimoidun laitoskäytettävyyden perusta.

  • Virtausmittaus
  • Johtavuuden valvonta
  • Helppo ja nopea kalibrointi
  • Vähentää analyyttisen kalibroinnin kompleksisuutta
  • Itsediagnostiikka ja vaivaton verifiointi

Loppuviitteet

Tähän liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita