Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia

Kustannussäästöt lääketeollisuudessa

Innovatiivinen mittausteknologia ja pitkälle kehitetyt kunnossapitokonseptit auttavat alentamaan kustannuksia ja takaavat samalla laadukkuuden

Biotekniikan tutkija laboratoriossa

Biotieteiden ala kohtaa jatkuvasti uusia haasteita. Suurille väestönosille on oltava saatavissa edullisia lääkkeitä. Samalla, kun korkeat tutkimuskustannukset edellyttävät parempaa tuottavuutta ja luotettavuutta, lääkealan yritysten on toimitettava korkeaa lääkelaatua alhaisempaan hintaan. Kannattavuuden säilyttäminen, maailmanlaajuinen tuotanto ja kustannustietoisuus ovat tärkeitä. Innovatiiviset ratkaisut ovat lääketeollisuudessa tässä valossa sitäkin tavoitellumpia. Meillä on tähän ratkaisuja.

Olennaiset tiedot

8%:n

tuottavuuden kasvu

koska integroitu kalibrointikonsepti vähentää laitoksen tuotantoseisokkeja

Itsekalibroiva lämpötila-anturi TrustSens TM371 ©Endress+Hauser
Insights

Ota käyttöön innovatiivinen lämpötilan mittaus

Lääkealan yrityksille lämpötila on yksi bioprosessin tärkeimmistä kriittisistä mittauspisteistä. Se vaikuttaa vahvasti sekä solukinetiikkaan että liukenevien kaasujen liukenevuuteen. Lämpötila vaikuttaa reagointikinetiikkaan, solun kasvuun ja tuotteen muodostumiseen. Tästä syystä kapea-alainen lämpötilan säätö ja usein tapahtuva kalibrointi ovat tarpeen mahdollisesti hintavien prosessivaatimusten ja -tarkkuuden säätämiseksi.

Alan asiantuntemuksemme

Optimaalisen tuoton ja laadun varmistamiseksi lämpötilalaitteet on kalibroitava säännöllisesti. Kriittisissä käyttökohteissa kuuden kuukauden väli on yleinen. Innovatiivisen mittaustekniikan käyttö voi vähentää merkittävästi kalibrointityötä ja kustannuksia. Tästä syytä olemme kehittäneet maailman ensimmäisen itsekalibroivan lämpötila-anturin TrustSens TM371:n. Innovatiivinen laite tarjoaa sinulle täysin automaattisen, jäljitettävän tuotannonaikaisen itsekalibroinnin, joka auttaa sinua eliminoimaan poikkeamat tai havaitsematta jäävät viat.

Lääkeyrityksen työntekijä analysoimassa asennettua laitetta ©Endress+Hauser
Insights

Standardisoi asennetut laitteistosi

Laitteiden yhdenmukainen toiminta ja nopea vaihto. Tämä voi kuulostaa helpolta, mutta se ei kuitenkaan ole. Lääkealan yrityksesi monien asennettujen laitteistojen täyden läpinäkyvyyden saavuttaminen ja ylläpito ovat ajan myötä jatkuva haaste, joka lisää merkittävästi kunnossapitotoimenpiteitä. Asennettujen laitteistojesi analysointi on ensimmäinen askel tehokkaaseen kunnossapitoon ja laitoksen käytettävyyteen.

Alan asiantuntemuksemme

Asennettujen laitteistojesi analysointi on ensimmäinen askel optimoituun kunnossapitoon ja laitoksen käytettävyyteen. Tässä prosessissa asiantuntijamme voivat tunnistaa vanhentuneet mittalaitteet, jotka voidaan helposti vaihtaa. Varaosalogistiikkasi ei pelkästään paranna radikaalisti standardoituja laitteitasi, vaan pystyt myös parantamaan ja virtaviivaistamaan koulutustarpeesi standardoidussa ympäristössä.

Biotekniikan tutkija laboratoriossa ©Endress+Hauser
Insights

Mittalaitteen toimivuuden tarkastaminen

Kunnossapitoa ja kalibrointia pidetään usein aikaa ja kustannuksia nielevänä. Sekä kunnossapito että kalibrointi ovat avainasemassa, mitä tulee lääkkeiden valmistuksen prosessin luotettavuuden turvaamiseen ja tuotelaatuun.

Alan asiantuntemuksemme

Mittalaitteet, jotka on varustettu Heartbeat-teknologialla, pidentävät testisyklejä merkittävästi ja tarjoavat standardoituja diagnostiikkailmoituksia kustannustehokkaaseen kunnossapitoon. Teknologia tarjoaa yksinkertaisen ja helpon tavan valvoa mittauspisteitä päivittäisessä toiminnassa. Virheet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja tuotantoa kasvatetaan. Mittalaitteiden tarkastus varmistaa, että kaikki kriittiset komponentit toimivat kunnolla ja määritelmän mukaisesti.

Tislatun veden järjestelmä lääketeollisuudessa ©Endress+Hauser
Insights

Optimoi vedentuotanto ja jakelu

Biokuormituksen estämiseksi veden on oltava jatkuvassa liikkeessä virtausnopeudella yli 2 m/s. Luotettava virtausmittaus on erittäin tärkeää ja kriittiset mittauspisteet on kalibroitava säännöllisesti. Tislatussa vedessä (PW) ja injektionesteisiin (WFI) käytettävässä vedessä johtavuus on tärkein laatuparametri. Farmakopeoissa määritettyjä rajoja on aina noudatettava.

Alan asiantuntemuksemme

Heartbeat-teknologian ansiosta mittalaitteidemme itsevalvonta on luotettavaa ja auttaa optimoimaan kalibrointimenettelysi etenkin jatkuvissa prosesseissa. Tämä johtaa suoraan laitoksen korkeampaan käyttöasteeseen ja tuotantoon. Tislatussa vedessä ja injektionesteisiin käytettävässä vedessä lämpötilakompensoimaton johtavuudenmittaus alhaisella asteikolla on perusedellytys. Järjestelmän kalibrointi jakelulenkissä on tehokas tapa varmistaa säännösten noudattaminen. Vedentuotannon optimointiin tarjoamme:

  • Erittäin tarkka virtausmittaus
  • Luotettava johtokyvyn valvonta
  • Helppo ja nopea kalibrointi
  • Itsediagnostiikka ja vaivaton verifiointi

Edut

Hallinnoi tulevaisuuden haasteita yhdessä asiantuntijoidemme kanssa ja hyödynnä heidän vuosien mittaista kokemustaan biotieteiden alalta. Heillä on runsaasti ideoita, miten saada kustannussäästöjä lääkkeenvalmistuksessa. He auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi ja toimimaan laadukkaasti.

Olennaiset tiedot

10%

vähemmän kustannuksia ennakoivien huoltotoimien ansiosta

Olennaiset tiedot

60%

vähemmän vakioituja toimintaohjeita kalibroinnissa

Olennaiset tiedot

94%

kokonaiskattavuus testauksessa Heartbeat-teknologialla

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
Tutustu asiantuntijoihimme

"Tähän saakka asiakkaiden on pitänyt lämpötila-anturin kalibroimista varten pysäyttää tuotanto, irrottaa anturi ja tehdä työ manuaalisesti. Jotta asiakkailta säästyisi aikaa ja rahaa, kehitimme itsekalibroivan anturin."

Dietmar Saecker, Vanhempi tuotanto- ja sovellusasiantuntija, Endress+Hauserin lämpötila- ja signaaliprosessointi
Yhteenveto

Miten voimme auttaa

Lääketeollisuuden asiantuntijoillamme on paljon ideoita valmistuskustannusten pienentämiseen ja samalla laadukkaan toiminnan parantamiseen. Innovatiivisen mittaustekniikkamme ja huoltokonseptiemme käyttö voi vähentää merkittävästi kalibrointityötä ja kustannuksia. Harkitse seuraavia, kun haluat vähentää kustannuksia:

  • Optimoi kalibrointi tai asenna itsekalibroituvat lämpötilan mittauslaitteet
  • Standardisoi asennetut laitteistot, optimoi varastosi ja helpota varaosien saatavuutta
  • Integroi ja arvioi diagnostiikkatiedot ja varmista mittalaitteiden toimivuus
  • Optimoi vedentuotanto ja jakelulenkki

Loppuviitteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita