Uudet toimintatavat ja yksilöllistetty lääketiede ovat muuttaneet valmistusta kohti pienempää laboratoriomittakaavaa. Innovatiivinen valikoimamme tarjoaa maksimaalisen skaalautuvuuden, joka mahdollistaa paremman standardoinnin eri mittakaavoissa ja nopeamman skaalautumisen.
Skaalautuva ja joustava valmistus pienemmän tilantarpeen ja paremman toiminnallisuuden ansiosta
Digitaalinen kypsyys lisääntyy helpon digitaalisen integroinnin ja käytön ansiosta
Heartbeat Technology tuottaa arvokasta mittaustietoa tuottavuuden lisäämiseksi ja toimitusten varmistamiseksi
Raman-tietokanta parantaa bioprosessin tuottavuutta ja varmistaa tiedon eheyden biotieteisiin suunnitellulla räätälöidyllä, käyttäjäystävällisellä spektrianalyysiohjelmistolla.
Luotettava, pitkäaikainen vakaa ja erittäin tarkka 4-20 mA-lämpötilalähetin perussovelluksiin, saatavana kytkentärasialähettimenä asennettavaksi hygieenisten lämpötilamittareihin tai DIN-kiskolaitteeksi.
Raman-virtauspenkki on vankka, mikrovirtauskennon sisältävä näytteenottoalusta, joka yhdessä mahdollistaa biotieteiden alavirran bioprosessien laboratoriokoostumuksen mittaamisen.
Metrinen RTD-lämpötilamittari lämpösuojataskulla tai ilman aseptisiin ja hygieniasovelluksiin; lisävarusteena IO-Link-lähetin, Bluetooth-yhteys, iTHERM QuickSens tai iTHERM QuickNeck.
Brittiläinen RTD-lämpötilamittari lämpösuojataskulla tai ilman aseptisiin ja hygieniasovelluksiin; lisävarusteena IO-Link-lähetin, Bluetooth-yhteys, iTHERM QuickSens tai iTHERM QuickNeck.
Metrinen RTD-lämpötilamittari ja innovatiivinen itsekalibrointiteknologia aseptisiin ja hygieniasovelluksiin, alentaa riskiä ja lisää automaatiota; sisältää iTHERM QuickNeck -pikajatkokauluksen.
Brittiläinen RTD-lämpötilamittari ja innovatiivinen itsekalibrointiteknologia aseptisiin ja hygieniasovelluksiin, alentaa riskiä ja lisää automaatiota; sisältää iTHERM QuickNeck -pikajatkokauluksen.
PROFINET®-lämpötilalähetin kytkentä- tai kenttälaitteena kahdella yleisanturitulolla, sopii käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla ja hygieniasovelluksissa Ethernet-APL:n™ kanssa.
Kaksijohtiminen lähetin saatavana DIN-kiskoversiona ruostumattomasta teräksestä. Se on helppo integroida vähäisellä vaivalla fermentorijärjestelmiin ja lisälaitteisiin.
Liitäntälaite tietojen siirtämiseksi Netilioniin, jotta voit tehdä parempia tietoon perustuvia päätöksiä ja minimoida riskejä biolääketieteen prosesseissa
Paranna suorituskykyä ja noudata hyviä tuotantotapoja kertakäyttöisessä valmistuksessa
Kertakäyttöisen valmistuksen tuotevalikoimamme tuo monikäyttöisen ruostumattoman teräksen suorituskyvyn kertakäyttöiseen valmistukseen. Käyttämällä samaa teknologiaa kaikissa asteikoissa, teknologian siirto skaalausta varten on tehty helpoksi, turvalliseksi ja nopeaksi ilman, että riskit kasvavat.
Täysi sarja kertakäyttöisiä laitteita, joilla on todistettu suorituskyky ja kestävyys
Täysin säännösten ja cGMP-standardien mukainen
Sama teknologia laboratoriossa ja valmistusskaalauksessa turvalliseen ja nopeaan teknologian siirtoon
Ensimmäinen kertakäyttöinen virtausmittari, jossa huippuluokan suorituskyky, cGMP-yhteensopivuus ja jopa 4 I/O-liitäntää – bioteknologian sovelluksiin ja kertakäyttöisiin prosesseihin.
Ei-invasiivinen vaahdontunnistus kertakäyttöisissä bioreaktoreissa, joissa on itseliimautuva kertakäyttöinen anturi, joka helpottaa asennusta ja irrotusta.
Raman Rxn-46 -anturi on sovitettu Sartoriuksen BioPAT® Spectro -alustaan. Se tarjoaa biotieteiden alalle ihanteellisen rajapinnan korkean suorituskyvyn kehittämiseen kertakäyttöisen valmistuksen avulla.
Kertakäyttöisessä Raman-optiikkajärjestelmässä on uudelleenkäytettävä kosketukseton optiikka ja kertakäyttöinen liitin, joka integroituu SUB:ien kanssa parantaen steriiliyttä ja luotettavuutta biotieteiden alalla.
Bio-multioptiikka sopii kertakäyttöiseen bioholkkiin ja tarjoaa luotettavan koostumuksen mittauksen uudelleenkäytettäviin tai kertakäyttöisiin pöytäbioreaktoreissa biotiedeteollisuudessa.
Kertakäyttöinen bioholkki toimii monikäyttöisen optiikan kanssa ja mahdollistaa luotettavan koostumuksen mittauksen biotiedeteollisuuden uudelleenkäytettävissä tai kertakäyttöisissä pöytäbioreaktoreissa.
Lääkevesi on yksi kriittisimmistä tuotteista lääkkeiden valmistuksessa. Jatkuvan laadun ja tarjonnan varmistamiseksi, toimintojen on täytettävä tiukat määräykset ja kriittiset prosessiparametrit on pidettävä hallinnassa. Tuotevalikoimamme mahdollistaa reaaliaikaisen laadunvalvonnan vedenkäsittelystä aina puhdistukseen, jakeluun ja käyttöpaikkaan saakka. Järjestelmäsi koosta riippumatta voit löytää sopivan instrumentin sovellukseesi.
Saavuta standardisointi ja yksinkertaistaminen täydellisellä verkkoprosessi- ja laadunvalvontatyökaluyhdistelmällä kaikissa mittakaavoissa
Täysin ASME BPE- ja ISPE -standardien sekä farmakopeoiden mukainen
Helppo integraatio digitaalisiin verkkoihin, jotka tukevat IO-Linkkejä, teollista Ethernetiä ja pilviliitettävyyttä
Tietopohjainen kalibrointistrategia, joka mahdollistaa optimoidun kalibroinnin ja vähentää seisokkeja
Micropilot FMR63B 80 GHz on tutka-anturilaite. Hygieenisen suunnittelunsa ja intuitiivisen toimintansa ansiosta se yksinkertaistaa biofarmaseuttisia sovelluksia, vedenpuhdistus- ja jakeluprosesseja.
Liitäntälaite tietojen siirtämiseksi Netilioniin, jotta voit tehdä parempia tietoon perustuvia päätöksiä ja minimoida riskejä vedenpuhdistusprosesseissa.
Kaksijohtiminen lähetin saatavana DIN-kiskoversiona ruostumattomasta teräksestä. Se on helppo integroida vähäisellä vaivalla fermentorijärjestelmiin ja lisälaitteisiin.
Memosens 2.0 kosketusjohtavuusanturi sertifioidulla hygieenisellä suunnittelulla erittäin luotettavaan ultrapuhtaan veden ja injektionesteen johtokyvyn mittaukseen..
Analysaattori jatkuvaan, erittäin tarkkaan TOC-monitorointiin ultrapuhtaassa vedessä ja injektionesteissä (WFI), täyttää Euroopan ja Yhdysvaltain farmakopeoiden vaatimukset.
Virtausmittari, jolla on minimoitu kokonaiskustannukset, on nyt saatavana myös IO-Linkin kanssa. Promas K tarjoaa luotettavan mittauksen puhdistetun veden sovelluksissa.
Liquiphant kuuluu Vibronic-pintakytkimien uuteen sukupolveen. Se tukee täysin kaikkia hygieniasovellusten vaatimuksia ja soveltuu erinomaisesti biotieteisiin.
Metrinen RTD-lämpötilamittari lämpösuojataskulla tai ilman aseptisiin ja hygieniasovelluksiin; lisävarusteena IO-Link-lähetin, Bluetooth-yhteys, iTHERM QuickSens tai iTHERM QuickNeck.
Brittiläinen RTD-lämpötilamittari lämpösuojataskulla tai ilman aseptisiin ja hygieniasovelluksiin; lisävarusteena IO-Link-lähetin, Bluetooth-yhteys, iTHERM QuickSens tai iTHERM QuickNeck.
PROFINET®-lämpötilalähetin kytkentä- tai kenttälaitteena kahdella yleisanturitulolla, sopii käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla ja hygieniasovelluksissa Ethernet-APL:n™ kanssa.
Etkö ole varma, mikä mittalaite valita tiettyyn käyttötarkoitukseen ja mittauspisteeseen? Applicator-työkalumme tekee teollisuudenalasi tuotevalinnasta helppoa. Kokeile!
Paranna mittalaitteidesi elinkaaren hallintaa ja varmista laatustandardien ja lainsäädännön noudattaminen asiantuntijoiden suositusten avulla, varmista toiminnan huippuosaaminen ja hyvien tuotantotapojen määräysten täysi noudattaminen.
Paranna prosessisi käytettävyyttä ja mittauksen luotettavuutta ammattilaisten neuvojen avulla
Estä suorituskykyongelmat arvioimalla jatkuvasti asennetun laitekannan huoltotilaa ja saamalla parannussuosituksia
Paranna toimintasi kestävyyttä asiantuntijoidemme optimoimalla sopivalla kunnossapito- ja migraatiostrategialla
Hallitse käyttökustannuksia tunnistamalla standardointimahdollisuudet ja etsimällä jatkuvasti optimointimahdollisuuksia
Syvempiä näkemyksiä prosessien ja mittalaitteiden suorituskyvystä
Älykkäät anturit keräävät reaaliaikaista dataa prosesseista ja valvovat laitteita ja niiden tilaa pitäen sinut ajan tasalla tuotteiden ja laitekannan suorituskyvystä. Tuotantoprosessien digitalisointi tarjoaa tiedon visualisointimahdollisuuksia prosessin parissa työskenteleville henkilöille, joilla ei yleensä ole pääsyä tietoihin. Tämä lisää tiedon läpinäkyvyyttä. Endress+Hauserin Netilion voi tehdä juuri tämän ja antaa loppukäyttäjille mahdollisuuden tehdä parempia päätöksiä mittaustietoon perustuen.
Haluatko tietää lisää biolääketieteen tarjonnasta?
Biotieteet: Innovatiivinen teknologia prosessien parantamiseen
Endress+Hauserin ASME-BPE-yhteensopiva tuotevalikoima tarjoaa täyden ratkaisun alkaen standardoinnista, luotettavasta seurannasta ja ennakoivasta ylläpidosta aina asiantuntijakonsultointiin koskien prosessien mittakaavaa ja toimintojen optimointia. Nopeutamme markkinoille tuloa, lisäämme tuottavuutta ja vähennämme riskejä.
Biofarmaseuttisten prosessien asiantuntemuksemme on tuottavaa, tehokasta ja kestävää. Tarjoamme täyden valikoiman mittaus- ja prosessinohjaustuotteita. Tutustu tarkemmin!
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.