Maidontuotanto on liiketoimintaa, jonka marginaalit ovat pienet ja laatuvaatimukset korkeat. Maidon prosessointi voidaan optimoida kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja samalla tuotteen laatu pidetään tasaisen korkeana. Maidon lämpökäsittely on erittäin tärkeää kuluttajien turvallisuuden ja laitoksen tehokkuuden kannalta. Tarkat ja innovatiiviset mittausteknologia-anturit varmistavat lämpökäsittelyn oikeassa lämpötilassa ja tiukkojen sääntöjen noudattamisen.
Olennaiset tiedot
4000 € / vuodessa
energiahukka
ja enemmänkin johtuen iskukuumennusprosessin epätarkasta lämpötilan mittauksesta. Lämpötila, joka on vain kaksi astetta yli asetusarvon, voi aiheuttaa suuria lisäkustannuksia tarpeettomasti käytetystä energiasta. Hallinnoi resursseja tarkalla mittausteknologialla.
Mitä sinä voit tehdä
Napsauta näitä karttoja ja tutustu yksityiskohtaisesti, miten voit optimoida meijerituotantosi!

Nopeat lämpötila-anturit parantavat lämmityksen ohjausta
Lämpötila on onnistuneen pastöroinnin ohjauksen kriittinen valvontapiste. Tarkkuus- ja vasteaika varmistavat, että energiaa ei mene hukkaan eikä tuote altistu suuremmalle termiselle rasitukselle kuin on tarpeen.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser on keksinyt nopeimman lämpötila-anturin hygieniaprosesseille. Tämä innovatiivinen teknologia auttaa parantamaan laatua ja vähentämään kustannuksia. Lisäksi tarkan, nopean ja vakaan lämpötilamittauksen yhdistelmä varmistaa parhaan mahdollisen prosessilaadun ja luotettavan tuotelaadun.
- Asenna innovatiivinen iTHERM TM411 -lämpötila-anturi parantaaksesi lämpötilan valvontaa UHT-prosessissa.
- Hyödy markkinoiden lyhimmästä vasteajasta (t90 = 0,75 s) iTHERM QuickSens -teknologian ansiosta.
- Hyödynnä merkittävää aikasäästöä uudelleenkalibroinnissa (jopa 20 minuuttia per mittauspiste) iTHERM QuickNeckin ansiosta.
- Vähennä riskejä ja paranna prosessiturvallisuutta kriittisissä sovelluksissa itsekalibroivan iTHERM TrustSens-lämpötila-anturin avulla.

Virtausmittaus maidon pastöroinnissa
Tarkat virtausmittarit varmistavat oikean lämpömäärän kohdistamisen turvallisten tulosten saavuttamiseksi.
Alan asiantuntemuksemme
Sähkömagneettinen virtausmittari huolehtii pääosin meijeritoiminnan virtausmittauksesta ja sillä on tärkeä rooli maidon lämmittämisessä.
- Hyödy lämpötilan ja johtokyvyn integroidusta mittauksesta Proline Promag H:lla.
- Heartbeat-teknologia yhdistää diagnostiikka-, verifiointi- ja monitorointitoiminnot prosessin optimointeihin.

Luotettavat pintamittausanturit
Yksi haastavimmista lämpökäsittelyjärjestelmien käyttökohteista on puskuritankin pinnankorkeuden ohjaus. Pienessä säiliössä havaitaan nopeat pinnankorkeuden ja lämpötilan muutokset.
Alan asiantuntemuksemme
Hydrostaattiset pintamittausanturit ovat ihanteellinen ratkaisu tähän sovellukseen. Ne ovat lämpötilakompensoituja ja niiden 100 mm:n (vesipatsasta) H2O-mittausalue määrittelee standardin luotettavuudelle.
- Deltapilot FMB50 -lähetin elektroniikan erillisversiolla. Elektroniikan erillisversion kanssa käytettynä lähetin selviää myös ankarasta ympäristöstä ja puhdistussykleistä.
- Vaihtoehtoisesti hygieniasovelluksissa voidaan käyttää kompaktia pintamittauskytkintä Liquiphant FTL33.

Lämmönvaihtimessa vaikuttava paine-eron mittaus
Paine-eroa on pidettävä yllä puhdistusvaiheessa elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Mittauksessa vakaus ja luotettavuus ovat avainasemassa.
Alan asiantuntemuksemme
Tähän kriittiseen sovellukseen suositellaan sen takia elektronista paine-eron mittausjärjestelmää.
- Optimoi mittaukset innovatiivisella elektronisella Deltabar FMD72-paine-erolähettimellä.

Kerrostuman valvonta optimoi tuotelaadun
Maitotuotteiden mikrobiologinen vakaus on oleellista huomioiden tuotteen säilyvyysaika ja laatu, jotka ovat usein lailla säädeltyjä. Maidon lämmitys aiheuttaa usein sisäseinämien kontaminaatiota. Tämä kontaminaatio vaikuttaa lämmitysjakson tehokkuuteen ja on tuotekontaminaation mahdollinen syy. Tästä syystä kontaminaation hallinnoiminen lämmitysprosessin ajan ja tuotteen läsnäolo pitoputkessa ovat avaimenasemassa prosessin hallinnassa ja tuotelaadun optimoinnissa.
Alan asiantuntemuksemme
Kompakti moniparametrinen mittalaite Liquitrend QMW43 pystyy mittaamaan kerrostuman paksuuden ja väliaineen johtokyvyn samanaikaisesti. Pastörointiprosessin pitoputkeen asennettuna se voi samanaikaisesti monitoroida kerrostuman muodostumista ja kertymän määrää. Tämä auttaa päättämään, onko puhdistusprosessi tarpeen tai voidaanko tuotantoaikaa vielä pidentää ilman, että sillä on vaikutusta tuotelaatuun.

Pidä mittauksesi ajantasalla
Säännöllinen kunnossapito ja kalibrointi varmistavat, että kriittisiä prosesseja valvovat mittalaitteet ovat spesifikaation mukaiset, mikä on välttämätöntä elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Alan asiantuntemuksemme
Endress+Hauser tarjoaa aikataulutetut, jäljitettävissä olevat ja kustannustehokkaat kunnossapitopalvelut aina paikan päällä tapahtuvasta kalibroinnista täysin akkreditoituun laboratoriokalibrointiin saakka. Näin varmistetaan sekä laitoksen korkea käyttöaste että mittalaitteiden vaatimustenmukaisuuden täyttäminen. Kalibrointiasiantuntijamme tukevat sinua koko laitekantasi kaikkien toimintojen optimoinnissa.
- Pidä mittalaitteidesi laatu ajan tasalla ja prosessikatkokset minimissä kunnossapitopalveluillamme.
Edut
Alan asiantuntemuksen ja kattavan tuotevalikoiman lisäksi haluamme tukea asiakkaitamme tarjoamalla arvokasta prosessitietämystä. Autamme varmistamaan kaikkien paikallisten ja kansainvälisten vaatimusten täyttämisen. Tavoitteemme on olla lupauksemme mukainen luotettava kumppani. Uskomme vakaasti pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin, emme vain lyhyen tähtäimen liikevoittoon.
Olennaiset tiedot
0,75 sekunnin
vasteaika (t90)
iTHERM QuickSens tarjoaa markkinoiden nopeimmat optimaalisen prosessinohjauksen vasteajat.
Olennaiset tiedot
3 miljoonaa
Proline Promag
laajaan sovellusvalikoimaan soveltuvaa sähkömagneettista virtausmittaria myyty vuonna 1977 tapahtuneesta lanseerauksesta lähtien.
Olennaiset tiedot
> 8 700
patenttia ja patenttihakemusta
suojaa Endress+Hauserin tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen tekijänoikeuksia.
Tarjontamme
Endress+Hauser ymmärtää meijerituotannon korkeat vaatimukset ja haasteet. Tarjoamme täyden tuotevalikoiman hygieenisiä virtaus-, pinta-, lämpötila-, paine- ja analyysiantureita, jotka on suunniteltu, valmistettu ja optimoitu elintarviketeollisuuteen. Yhteinen tavoitteemme: varmistaa tuotantoturvallisuus ja asiakkaiden terveys.
- Alan vaatimuksiin optimoitu tarkka, kestävä ja luotettava mittausteknologia.
- Helposti puhdistettavat ja täysin tiiviit anturit. IP69K:hon saakka saatava suojausluokka kestää korkean paineen ja höyrypuhdistuksen.
- Hygienia-anturit täyttävät 3-A hygieniastandardit ja ne sertifioidaan EHEDG:n testiprosessin mukaan.
- Elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat materiaalit täyttävät Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n "GRAS-luokan", EU:n 1935/2004:n ja Kiinan GB4806:n vaatimukset.
- Saumaton integrointi mihin tahansa valvontajärjestelmään.