Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Fundamental-valikoiman edut oheisprosesseille

Fundamental-valikoiman edut oheisprosesseille

Miten kenttälaitteisto voi parantaa tehokkuutta ja alentaa kustannuksia oheisprosesseissa

Prosessilaitokset tarvitsevat tyypillisesti viisi keskeistä oheisprosessia - höyry, paineilma, lämmitys, jäähdytys ja teollisuuskaasut. Niiden tehokkuutta ja suorituskykyä voidaan parantaa käyttämällä virtaus-, lämpötila-, paine-, pinta- ja analyysituotteista saatavaa tietoa. Joskus niiden on oltava pitkälle kehitettyjä, mutta usein helppokäyttöiset ja kustannuksiltaan alhaiset perusmittalaitteet riittävät. Molemmissa tapauksissa Endress+Hauser tarjoaa monia kenttälaiteratkaisuja kaikkien sovellusten ja vaatimusten täyttämiseen.

Edut

  • Höyryä käytetään usein suuressa mittakaavassa, ja sen energiapitoisuus on noin 500 kertaa kuuman veden energiapitoisuus. Jatkuva höyrylämmön määrän valvonta, joka on riittävän tarkka havaitsemaan yksittäiset häviöt, voi optimoida energiatehokkuuden.

  • Paineilman tuotanto menettää jopa 95% energiaa hukkalämpönä, kun taas jopa 30% tuotannon ilmasta häviää vuotojen vuoksi. Näitä lukuja voidaan kuitenkin sopivilla mittauksilla alentaa jopa 10 %.

  • Tehottomasti polttavat kattilat ja polttouunit, virheellinen toiminta ja huono kunnossapito aiheuttavat tyypillisesti energiahävikkiä, kuten myös lämmityspiirin muut osat. Sopiva kenttälaitteisto voi vähentää energiankulutusta jopa 55 %.

  • Jäähdytys kuluttaa energiaa 10 % enemmän kuin lämmitys. ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä voi auttaa tunnistamaan jäähdytysjärjestelmän ihanteellisen toimintapisteen. Tätä voidaan tukea erilaisilla kenttälaitetyypeillä, jotka sisältävät erilaisia EnPI-energiatehokkuusindikaattoreita.

  • Prosessiteollisuus käyttää suuria määriä teollisuuskaasuja, joten energiatehokkuus on olennaista. Tämä voidaan saavuttaa, jos kokonaisenergiankulutusta täydennetään virtaus-, lämpötila- ja painemittauksilla.

Endress+Hauserin Fundamental-valikoiman ja muiden kenttälaitteiden edut

Picomag on älykäs, taloudellinen sähkömagneettinen virtausmittari kaikilla johtavien nesteiden teollisuudenaloilla moniin energianhallintasovelluksiin. Sovellukset sisältävät vedenkäsittelyä ja jäähdytystä sekä veden virtausmittausta prosessien lämmitys- ja jäähdytyspiireissä, etenkin veden johtokyvyn ollessa yli 5 μS/cm. Picomag vähentää tarvittavien mittauspisteiden määrää, sillä se valvoo prosessin johtokykyä ja lämpötilaa yhdessä virtauksen kanssa. Se on kompakti laite, jossa anturi ja lähetin ovat samassa kotelossa.

Kompaktit lämpötila- ja paineanturit

iTHERM CompactLine TM311 on kompakti 4-johtimien Pt100-lämpötilamittari optimaaliseen veden, ilman ja kaasun lämpötilojen mittaukseen lämmitys- ja jäähdytyslaitteistoissa. iTHERM ModuLine TM101 ja TM121 ovat luotettavan lämpötilanmittauksen mahdollistavia perusantureita.

Cerabar PMC21  ja PMP21 mittaavat molemmat ilman ylipainetta ja absoluuttista painetta kustannustehokkaasti - ylipaineen mittausalue on 100 mbar - 40 bar ja absoluuttisen paineen vastaava 400 bar - 400 mbar.

Cerabar PMP11 ja PMC11 ovat kompakteja ja kustannustehokkaita painelähettimiä.

Helppokäyttöinen pintamittaus ja analyysimittaus

Kompakti Liquiphant FTL31 -pintakytkin nesteille. Tutkaan perustuva Micropilot FMR10 tarjoaa jatkuvaa kosketuksetonta pintamittausta. Liquipoint FTW31 on helppokäyttöinen ja turvallinen pinnankorkeuden rajat tunnistava kytkin. Waterpilot FMX21 suorittaa hydrostaattisen pintamittauksen luotettavasti - Waterpilot FMX11 on helppokäyttöinen ja luotettava juomaveden pintamittausanturi.

Liquiline CM14-lähetin tai helppokäyttöinen ja kompakti vaihtoehto Liquiline Compact CM72, jossa anturit, kuten Memosens CPL51E, mittaavat pH:n/ORP:n, johtokyvyn tai liuenneen hapen.

Höyryä käytetään monissa eri prosesseissa. Yleisimmin sitä käytetään lämmönsiirtoon. ©Endress+Hauser

Höyryä käytetään monissa eri prosesseissa. Yleisimmin sitä käytetään lämmönsiirtoon.

Puhdistus ja jäähdytys ovat vain kaksi monista paineilmasovelluksista. ©Endress+Hauser

Puhdistus ja jäähdytys ovat vain kaksi monista paineilmasovelluksista.

Teollisuuskaasuja käytetään suuressa määrässä eri aloja. ©Endress+Hauser

Yleisimmät teollisuuskaasut ovat happi, typpi, hiilidioksidi, helium, vety, argon ja asetyleeni.

Tuotteet, prosessit ja laitteet saattavat kaikki tarvita jäähdytystä. ©Endress+Hauser

Tuotteet, prosessit ja laitteet saattavat kaikki tarvita jäähdytystä.

Lämmitysprosesseissa tarvitaan paljon energiaa, joten ne sisältävät suuren optimointipotentiaalin. ©Endress+Hauser

Lämmitysprosesseissa tarvitaan paljon energiaa, joten ne sisältävät suuren optimointipotentiaalin.