Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Rugged Memosens pH electrode for lab measurements and spot sampling in harsh environment

Digital pH sensor Memosens CPL59E

Rugged Memosens 2.0 pH sensor for laboratory measurements and random sampling in demanding media

CPL59E
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Measuring range

    pH 0 to 14

  • Process temperature

    0 to 135 °C (32 to 275 °F) (0 to 100 °C (32 to 212 °F) application range)

  • Process pressure

    1 bar, not intended for continues measurement in process

Käyttöalue

The Memosens CPL59E starts to perform best, when other sensors cannot handle the conditions. The pH electode is suited for harsh conditions as e.g. in chemical and process industries. Due to the ion trap it offers a high stability to oxidizing agents. This protects the sensor and the junction from drift and inaccurate measurement.

Memosens CPL59E is suited for:​

  • Check of on-line measuring loops

  • Analysis of grab samples (on-site as well as in the laboratory)

  • Measurement at process points where regular checks are recommended​

In the following applications: ​

  • pH value setting in the media

  • Process water of chemical industry​

  • Neutralization​

  • Mixture monitoring​

Edut

  • The ion trap provides excellent performance and long-term stability even in harsh environments such as oxidizing agents

  • Large dirt-repellent PTFE-junction to avoid clogging

  • Innovative Memosens 2.0 technology: true plug and play and optimal traceability

  • Automatic registration and temperature compensation with the integrated temperature sensor

  • Tamper-proof data storage including serial number and calibration history for required quality management

  • Memosens logo
    Memosens 2.0: huippuunsa hiottu anturiteknologia

    Helpota elämää ja lisää prosessiturvallisuutta sekä liitettävyyttä digitaalisella Memosens 2.0 -teknologialla.

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen