Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Flowfit CPA240 - Flow assembly for high temperatures and pressures

Flow assembly
Flowfit CPA240

Durable assembly for the chemical, petrochemical, and power industries

CPA240
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Process temperature

    PVDF version: 0 to 120 °C (32 to 248 °F)
    Stainless steel version: -15 to 150 °C (5 to 302 °F)
    With EPDM: -15 to 140 °C (5 to 284 °F)

  • Process pressure

    PVDF version: max. 8 bar at 50 °C (max. 116 psi at 122 °F)
    Stainless steel version: max. 10 bar (max. 145 psi)

Käyttöalue

The Flowfit CPA240 flow assembly is designed for all demanding applications where high temperatures and pressures are involved. With its various connections, Flowfit flexibly adapts to your process offering space for three sensors. Simple installation and removal of the sensors save time for maintenance and recalibration.

Flowfit CPA240 is intended to be used in pipes in:

  • Chemical industry

  • Petrochemical industry

  • Power plants and waste incinerating plants

  • Extractive metallurgy and metal processing

  • Drinking water treatment plants

It is suitable for use with pressures of up to 10 bar (stainless steel) or 8 bar (PVDF).

Edut

  • Simple installation and removal of the electrode holder (e.g. for calibration)

  • Flexible connection to the process by means of various connectors and installation versions

  • Less condensation due to a Goretex filter

  • Reduces installation effort by providing 3 mounting positions for 120 mm sensors or an optional cleaning unit

Edeltäjä

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen