Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Dipfit CPA111 - Immersion assembly for up to three sensors

Immersion assembly
Dipfit CPA111

Universal assembly for the water and wastewater industry

CPA111
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Process temperature

    Max. 80 °C (176 °F)

  • Process pressure

    Max. 4 bar at 20°C
    (Max. 58 psi at 68°F)

Käyttöalue

The Dipfit CPA111 immersion assembly is designed for applications in open and closed tanks. It offers space for three sensors that can be easily mounted and removed via the bayonet lock. The adjustable flange gives you the required flexibility for universal use. Dipfit is the time- and cost-efficient solution for standard water and wastewater treatment.

Dipfit CPA111 is intended for universal use in open basins, channels and closed tanks in:

  • Wastewater

  • Water treatment

It is suitable for use with pressures of up to 4 bar.

Edut

  • Simple installation and removal of electrode holder due to bayonet lock

  • Flexible immersion depth thanks to adjustable flange

  • Reduces installation effort by providing 3 mounting positions for 120 mm sensors or an optional cleaning unit

  • Made of environmentally compatible polypropylene material

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Edeltäjä