Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Bundle for pH measurement in Mining, Minerals and Metals industry for optimized flotation processes

pH measuring point in flotation processes

Reliable pH measurement for optimal beneficiation processes in Mining, Minerals and Metals industry

71539355
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request
Hinta ostoskorin määrityksen jälkeen

Kaikki edut yhdellä silmäyksellä

  • Monitor your pH value in flotation processes with the Memosens CPS91E pH sensor. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. The bundle includes the single channel transmitter Liquiline CM442 and the robust and reliable Dipfit CPA111 immersion assembly. Benefit from a whole measuring point out of one hand to caputre your pH reliably and ensure an efficent process.

  • Benefits at a glance

    • Fast response time for precise process control

    • Minimized risk of blocking in contaminated solutions thanks to the open junction of Memosens CPS91E

    • Built-in ion trap ensures longer lifetime

    • Advanced diagnostic options thanks to Heartbeat Technology and intuitive operation

    • Modular immersion assembly which can be upgraded with a cleaning nozzle to automate cleaning in the process

Paketin yksityiskohdat

Bundle for pH measurement in flotation and separation processes

Komponentit ja esimääritykset

  • Sidokset

    Komponenttien yhteensopivuuden varmistamiseksi on olemassa tiettyjä sidoksia. Avoimet parametrit sallivat yksilöllisen konfiguroinnin.

    Komponentit voidaan määrittää paketin sisällä ostoskorissa
  • Komponentit
    Memosens CPS91E - Digital pH sensor for chemical processes, paper or paint production
    1

    Digital pH sensor
    Memosens CPS91E

    Sidokset:
    CPS91E- _ 7BTH2
    7
    B
    0-14 pH, 0...110oC, 0,8...14 bar (abs)
    TH
    2
    120mm
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Sidokset:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • Dipfit CPA111 - Immersion assembly for up to three sensors
    3

    Immersion assembly
    Dipfit CPA111

    Sidokset:
    CPA111-00 _
    0
    1000mm
    0
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    4

    Digital measuring cable
    CYK10

    Sidokset:
    CYK10- _ _ _
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen