Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Flowfit CUA252 is a turbidity flow cell with extremely low backscattering.

Turbidity assembly
Flowfit CUA252

Polyethylene (PE) flow assembly for drinking water, process water and utilities

CUA252
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Process temperature

    0 to 50°C

  • Process pressure

    0 to 6 bars

Käyttöalue

Flowfit CUA252 is a turbidity flow assembly for all drinking and process water applications. Its extremely low backscattering enables reliable values even in the lowest measuring range – for precise information about your process. The ruggedized PE material withstands high pressure and temperature and is fully suitable for drinking water. Thus, you preserve each drop of water in the process. Its easy to use Clamp connection and automatic venting speed up sensor installation and commissioning.

Flowfit CUA252 is a flow assembly for use with the Turbimax CUS52D sensor in:

  • Drinking and process water:
    - All measuring points from inlet to outlet of water plants
    - Abstraction and raw water control
    - All measuring points in distribution networks
    - All quality control points in water production

  • Wastewater treatment plants:
    - Reuse of outlet water

  • Utilities of all industries:
    - All measuring points from inlet to outlet of water production
    - All measuring points in distribution networks

Edut

  • Precise information about your process: Extremely low backscattering allows reliable measuring values even at the lowest turbidity.

  • Flexible mounting: Quick screwing into the process pipeline or in a bypass installation with a wide range of pipe connections.

  • Fast sensor installation and commissioning: Easy-to-use clamp connection and automatic venting speed up integration into your process.

  • Robust design: Suitable for process pressures up to 6 bar (87 psi) and temperatures up to 50°C (122°F).

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Edeltäjä