Kalibroitu johtokyky
Prosessinohjaus ja valvonta vaihtelevissa olosuhteissa
Proline Promag -virtausmittareiden kalibroitu johtokyvyn mittaus on lisämittausparametri, jolla parannetaan prosessin tehokkuutta. Toimimalla tuotelaadun indikaattorina havaitsemalla väliaineen ja prosessin epäpuhtaudet se ehkäisee odottamattomia katkoksia ja mahdollistaa prosessin ja CIP-ohjauksen, tuotevalvonnan, vedenvalvonnan ja vuotojen havaitsemisen erilaisissa johtokyvyissä.
Edut
Parantunut tuotelaatu
Parannettu prosessin tehokkuus
Vähemmän odottamattomia laitosten käyttökatkoksia
Kustannussäästöt: vähemmän tuotehävikkiä ja vähemmän käytettyä pesuainetta
Johtokyvyn mittaus sähkömagneettisilla virtausmittareilla
Johtokyky on olennaista monissa erilaisissa sovelluksissa. Endress+Hauserin Proline Promag -laitteissa käytetään patentoitua teknologiaa johtokyvyn mittaukseen jopa ±1%:n toistettavuudella ja jopa ±5%:n tarkkuudella. Tämän saavuttamiseksi johtokyvyn mittaus kalibroidaan tehtaalla tehtävän virtauskalibroinnin yhteydessä.