Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Kalibrointilaitteisto Cernay

Kalibroitu johtokyky

Prosessinohjaus ja valvonta vaihtelevissa olosuhteissa

Proline Promag -virtausmittareiden kalibroitu johtokyvyn mittaus on lisämittausparametri, jolla parannetaan prosessin tehokkuutta. Toimimalla tuotelaadun indikaattorina havaitsemalla väliaineen ja prosessin epäpuhtaudet se ehkäisee odottamattomia katkoksia ja mahdollistaa prosessin ja CIP-ohjauksen, tuotevalvonnan, vedenvalvonnan ja vuotojen havaitsemisen erilaisissa johtokyvyissä.

Edut

  • Parantunut tuotelaatu

  • Parannettu prosessin tehokkuus

  • Vähemmän odottamattomia laitosten käyttökatkoksia

  • Kustannussäästöt: vähemmän tuotehävikkiä ja vähemmän käytettyä pesuainetta

Johtokyvyn mittaus sähkömagneettisilla virtausmittareilla

Johtokyky on olennaista monissa erilaisissa sovelluksissa. Endress+Hauserin Proline Promag -laitteissa käytetään patentoitua teknologiaa johtokyvyn mittaukseen jopa ±1%:n toistettavuudella ja jopa ±5%:n tarkkuudella. Tämän saavuttamiseksi johtokyvyn mittaus kalibroidaan tehtaalla tehtävän virtauskalibroinnin yhteydessä.