Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass H 300 / 8H3B for the chemical industry

Proline Promass H 300
Coriolis flowmeter

Chemically resistant single-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter

8H3B
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Medium temperature range

    Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Wetted materials

    Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
    Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702)

Käyttöalue

The highly accurate Promass H is destined for applications requiring maximum corrosion resistance and guarantees optimal safety for chemically aggressive fluids. With its compact transmitter Promass H 300 offers high flexibility in terms of operation and system integration: access from one side, remote display and improved connectivity options. Heartbeat Technology enables process safety at all times.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance


Device properties

  • Measuring tube made of Tantalum, Zirconium

  • Nominal diameter: DN 8 to 50 (3/8 to 2")

  • Medium temperature up to +205 °C (+401 °F)

  • Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Remote display available

Edut

  • Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosion-resistant wetted parts

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in-/outlet run needs

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videot

  • Heartbeat Technology
    Älykkäät mittalaitteet Heartbeat Technologylla

    Haluatko lisätä laitoksen suorituskykyä ja alentaa kustannuksia? Älykäs Heartbeat Technologylla varustettu mittalaitevalikoimamme tarjoaa syvällistä tietoa laitteista kustannustehokkuuden ja käyttöturvallisuuden parantamiseksi.

  • Ethernet-APL -logo
    Ethernet-APL -tuotevalikoima

    Ethernet on valmis prosessiteollisuuteen: Ethernet-APL:ssä on pitkät kaapelipituudet, sen asennus on helppoa ja siinä on räjähdyssuojattu rakenne. Ethernet-APL mahdollistaa nopean tiedonsiirron kentällä.

Xpert-valikoima

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Xpert: Hallitse haastavimmatkin sovellukset ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products