Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Levelflex FMP52 - Guided radar

Guided radar measurement
Time-of-Flight
Levelflex FMP52

Coated probe for use in aggressive liquids

FMP52
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Accuracy

    Rod probe :+/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe <= 15 m (49 ft):
    +/- 2 mm (0.08 in)
    Rope probe > 15 m (49 ft):
    +/- 10 mm (0.39 in)

  • Process temperature

    -50...+200 °C
    (-58...+392 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...40 bar
    (Vacuum...580 psi)

  • Max. measurement distance

    Rod:
    4 m (13 ft) Min DK>1.6
    Rope:
    25 m...30 m (82 ft...98 ft) Min DK>1.6;
    30 m...45 m (98 ft...148 ft) Min DK>1,9

  • Main wetted parts

    Rod probe:
    304, 304L, 316L, PTFE, PFA
    Rope probe:
    304, 304L, 316, 316L, PTFE, PFA

Käyttöalue

Levelflex FMP52 for level measurement in aggressive liquids with chemically resistant gap-free PFA-coated probe. All wetted parts are FDA listed materials. FMP52 guided radar offers maximum reliability even in case of moved surface. Levelflex FMP52 is used for continuous level measurement of liquids, pastes and slurries but also for interface measurement. The measurement is not affected by changing media, temperature changes, gas blankets or vapors.

Version with rod or rope probe.

  • Process connections: Flange or process connections for hygiene requirements (Tri-Clamp, 11851)

  • Temperature: -50 to +200°C (-58 to +392°F)

  • Pressure: -1 to +40bar (-14.5 to +580psi)

  • Maximum measuring range: Rod 4m (13ft), rope 45m (148ft)

  • Accuracy: Rod probe ±2mm (0.08")

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates, marine approval, 5-point linearity protocol

Edut

  • Reliable measurement even for changing product and process conditions

  • HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics

  • Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation

  • Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3

  • Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle

  • Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)

  • World's easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs

Videot

Extended-valikoima

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products