Uusi Micropilot 80 GHz:n tutkavalikoima
Suunniteltu sinun tarpeisiin.
Micropilot 80 GHz:n tutka-anturien uusi sukupolvi täyttää kaikki yksilöllisetkin vaatimukset käytön helppoudellaan, älykkäällä turvallisuudellaan ja aiempaa paremmalla tehokkuudellaan. Uudet kommunikaatioteknologiat, kuten Ethernet-APL, valmistelevat laitoksesi tulevaisuuteen. Heartbeat Technology parantaa prosessien tuottavuutta. Laaja tuotevalikoima kattaa ratkaisut kaikenlaisiin sovelluksiin: raaka-aineteollisuudessa, kemian sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa samoin kuin voimalaitos- ja energiasektorilla.
Edut
Käytön helppous: Micropilot-valikoiman laitteiden käyttöön tarvitaan vain lyhyt käyttökoulutus. Toiminta on yksinkertaista ja intuitiivista ja tapahtuu reaaliajassa. Ohjatut toiminnot avustavat käyttäjää käyttöönotossa ja toimintatarkastuksissa.
Älykäs turvallisuus: tutkavalikoima varmistaa toiminnallisen turvallisuuden ja myös henkilökunnan turvallisuuden ohjatun käyttöönoton ja ohjatuilla toiminnoilla tapahtuvan testauksen ansiosta. Parametrit on helppo siirtää HistoROMin avulla. Hyödyt myös yli 20 vuoden SIL-asiantuntemuksestamme.
Parantunut tuottavuus: Heartbeat Technology tarjoaa prosessivalvonta-, diagnostiikka- ja verifiointitoiminnot. Jatkuva prosessidiagnostiikka ja itsediagnostiikka samoin kuin ennakoivat huollot vähentävät laitoksen seisokkeja.
Suorituskyky: uuden sukupolven 80 GHz:n tutka-antureissa yhdistyvät uuden tutkasirun maksimaalinen tarkkuus ja 80 GHz:n tutkateknologia. Näin on syntynyt erinomainen tutkamittausteknologia, jota voidaan käyttää laajaan sovellusvalikoimaan.
Valmiina tulevaisuuteen: laitteissa on valmius esimerkiksi digitaaliseen siirtymään ja Industry 4.0 -teknologiaan modernien kommunikaatiovaihtoehtojen ansiosta, esimerkkinä Ethernet-APL, jotka mahdollistavat erityisen nopean datasiirron ja laitoksen parantuneen käytettävyyden.
Runsas sovellusvalikoima
![80 GHz:n tutka-anturilla, joka on suunniteltu kaivos-, mineraali- ja metalliteollisuuteen Etäpääsy uudella Micropilot](/__image/a/9602405/k/57761704d0128809179a60a914a49f351b13599e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-Micropilot-remote%20access-202204111529.jpg)
Valmiina tulevaisuuteen ja käytännössä lähes kaikkiin sovelluksiin: 80 GHz:n tutkamme täyttää erittäin monen toimintasektorin tai teollisuusalan käyttäjien tarpeet ja vaatimukset. 80 GHz:n tutka-anturimme helpottaa kaivos-, mineraali- ja metalliteollisuuden asiakkaiden laitosten toimintaa joka suhteessa. Hyödyt laitteiden monipuolisuudesta ja helppokäyttöisyydestä.
![80 GHz:n tutka-anturilla kemianteollisuuteen ja öljy- ja kaasuteollisuuteen Helppo asennus uudella Micropilot](/__image/a/9602410/k/439ee4ec8654ba026bb95b724b113fb65e4bbe9d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-Micropilot-Display%20mounting-202203091228.jpg)
Kemianteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa toiminnallinen turvallisuus, henkilökunnan turvallisuus ja virheiden esto ovat toiminnan ytimessä. Vaarallisten aineiden pinnanmittauksissa, äärimmäisissä lämpötiloissa tai syövyttävissä väliaineissa tehtävissä mittauksissa hyödyt 20 vuoden SIL-asiantuntemuksestamme. 80 GHz:n tutka-anturiamme voidaan käyttää jopa 450 °C:n lämpötilassa ja 160 baarin paineessa. Anturit on kehitetty IEC 61508:n mukaan.
![Micropilot hygieenisiin sovelluksiin - teollisuudenalan kuva Micropilot hygieenisiin sovelluksiin](/__image/a/9669842/k/cdc2fa027c9724af359a53049273c57a9e1d2b83/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_Industry%20picture_Hygiene_18.jpg)
Kosketukseton tutka-anturi Micropilot FMR63B tarjoaa myös vaivattomuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta hygieenisiin sovelluksiin. Ruostumatonta terästä oleva mittalaite voidaan myös puhdistaa aggressiivisilla puhdistusaineilla ja se täyttää korkeimmat vaatimustenmukaisuusstandardit. Heartbeat Technology vaahdon ja kerrostuman havaitsemiseen sekä tutkan tarkkuusindeksi lisää tehokkuutta ja mahdollistaa kalibrointisyklien pidentämisen.
Helppokäyttöinen
![Micropilot asennettu siiloon; helppokäyttöisyys Micropilot helppokäyttöisyys](/__image/a/9602412/k/e86cf04828c06aa7c391d2bdf93ced1deb9ea217/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20Picture-Micropilot-Silo-easy%20operation-202204111240.jpg)
Haluatko prosessien sujuvan mahdollisimman helposti? Micropilot-valikoiman laitteiden käyttöön tarvitaan vain lyhyt käyttökoulutus. Käyttö Endress+Hauser SmartBlue -sovelluksella ja älypuhelimella tai tabletilla on helppoa, intuitiivista ja tapahtuu reaaliajassa. Uusi käyttöliittymä opastaa sinut vaihe vaiheelta käyttöönoton ja toimintatarkastusten läpi. 80 GHz:n tutkamittalaitteiden laajennettu valikoima täyttää käytännössä lähes kaikkien sovellusten vaatimukset.
Parantunut turvallisuus
![Turvallinen pinnanmittaus ja etäpääsy Micropilot - Älykäs turvallisuus](/__image/a/9602416/k/b34557bbaa1bf9d1186d4fb5207140b8eef80dbd/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Application%20picture-micropilot-remote%20acess-chemical%20industry-202203091420.jpg)
Onko tinkimätön turvallisuus sinulle tärkeää? SIL-asiantuntemuksemme ulottuu 20 vuoden päähän. Tämä kokemus otettiin vankasti käyttöön myös uuden 80 GHz:n tutka-anturin kehitystyössä. Tuloksena anturimme vähentää turvallisuusriskejä merkittävästi ja systemaattisesti. Voit minimoida testauskustannukset sekä suojata henkilökuntaa ja ympäristöä kestävällä tavalla. Systemaattiset virheet vähenevät ohjattujen toimintojen ansiosta, jotka avustavat käyttöönotossa, SIL-lukituksessa ja testauksessa. Kätevä etäpääsy mittalaitteisiin varmistaa, että henkilökunta pysyy poissa vaarallisista tiloista.
Parantunut tuottavuus
![Pinnanmittauksen parantunut tuottavuus Micropilot - Parantunut tuottavuus](/__image/a/9602420/k/fbb44867b791bea32758b386e60f20d767bbcff6/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Application%20Picture-acess%20via%20tablet-202203091142.jpg)
Onko sinulla tarkkoja tehokkuusvaatimuksia? Kommunikaatioteknologiat, kuten Ethernet-APL, parantavat tehokkuutta. Lisäksi Heartbeat Technology parantaa luotettavuutta ja tuottavuutta diagnostiikallaan. Verifiointi on mahdollista suoraan mittauspisteessä, joten prosessia ei tarvitse keskeyttää eikä laitetta irrottaa. Valvontatoiminnot tuottavat dataa ennakoivia huoltoja varten samalla kun ne pidentävät huoltovälejä.
Suunniteltu sinun tarpeisiin.
Uuden sukupolven 80 GHz:n tutka-anturit Micropilot
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Ladattavat tiedostot
-
-
Yritystiedot
Esite - suunniteltu sinun tarpeisiin.
Esite - Uusi 80 GHz:n tutka-antureiden sukupolvi - Micropilot
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi:
-
-
-
Yritystiedot
e-kirja - Suunniteltu sinun tarpeisiin.
e-kirja - Uusi 80 GHz:n tutka-antureiden sukupolvi - Micropilot
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi:
-
-
-
Yritystiedot
Flyer: Heartbeat Technologyn tutkantarkkuusindeksi
Flyer: Heartbeat Technologyn tutkantarkkuusindeksi - Tarkkuutta silmällä pitäen
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi:
-