Vaativiin sovelluksiin: 80 GHz:n tutka Micropilot
Suunniteltu sinun tarpeisiin.
Micropilot 80 GHz:n tutka-anturien uusi sukupolvi täyttää kaikki yksilöllisetkin vaatimukset aiempaa turvallisempien ja tehokkaampien laitosprosessien varmistamiseksi. Helppo etäpääsy varmistaa henkilökunnan parhaan mahdollisen turvallisuuden. Asetuksiin ja testaukseen käytettävät ohjatut toiminnot estävät inhimillisiä virheitä. Heartbeat Technologymme, jossa on vaahtotunnistus, auttaa sinua parantamaan laitoksen tehokkuutta. 80 GHz:n tutka-anturin aallonpituus sopii lähes kaikkiin tutkasovelluksiin kemianteollisuudessa, mukaan lukien haasteelliset sovellukset.
Edut
Mittava tuotevalikoima: runsas valikoima 80 GHz:n Micropilot-laitteita sisältää joitakin uusia ominaisuuksia, esimerkiksi erityisen korkeisiin tai alhaisiin lämpötiloihin tarkoitetut sovellukset.
Turvallisuus: yli 20 vuoden SIL-asiantuntemuksemme ohella apunasi ovat monet ohjatut toiminnot ja etäpääsy laitteeseen sovelluksella. Nämä suojaavat henkilökuntaa ja varmistavat optimaalisen prosessiturvallisuuden.
Heartbeat Technology: Heartbeat Technology ja tutkatarkkuusindeksi (RAI) tarjoavat jäljitettävissä olevan verifioinnin, mikä vähentää merkittävästi kalibrointi- ja dokumentointityötä.
Helppous: intuitiivisen käytettävyyden, reaaliaikaisten tietojen ja datan NAMUR-standardien mukaisen esitystavan ansiosta ongelmat ratkeavat nopeasti ja helposti. Kaikki parametrit on suojattu tahattomilta muutoksilta.
Valmiina tulevaisuuteen: uusi tutkalaitteiden valikoima on investointi digitaaliseen tulevaisuuteen. Valikoima sisältää uudet modernit kommunikaatiovaihtoehdot, esimerkkinä Ethernet-APL, jotka mahdollistavat erityisen nopean datasiirron ja standardoidut verkot.
Monia sovellusalueita

Mitä tahansa vaatimuksesi ovatkaan, uuden sukupolven 80 GHz:n tutkalaitteemme soveltuvat useimpiin vaativiin sovelluksiin aina 450 °C:n lämpötilaan ja 160 baarin paineeseen saakka. Laitteet on kehitetty alusta alkaen IEC 61508:n mukaan ja ne perustuvat monivuotiseen SIL-asiantuntemukseemme. Runsas valikoima mittalaitteita ja tulevaisuuteen valmiina olevia ratkaisuja, kuten Ethernet-APL, varmistavat, että uusi valikoima vastaa täysin vaatimuksiasi.
Paras mahdollinen turvallisuus

Mitä tahansa yksilölliset turvallisuusvaatimuksesi ovatkaan, tutkalaitteiden sukupolvemme täyttää ne. Ominaisuudet kuten etäanalyysi ja etäkäyttö älypuhelimella tai tabletilla varmistavat, että henkilökunta on mahdollisimman hyvin suojassa laitteiden asennuksen ja käytön aikana. Tämä on erittäin tärkeä ominaisuus etenkin silloin, kun mittauspisteisiin on vaikea päästä käsiksi tai ne sijaitsevat vaarallisella alueella.
Systemaattiset virheet vähenevät selvästi ohjattujen toimintojen ansiosta, jotka avustavat esimerkiksi SIL-lukituksessa ja testauksessa. Jos laite pitää vaihtaa, käytettävissä on HistoROM, jolla parametrit siirtyvät nopeasti ja tietoja menettämättä.
Heartbeat Technology

Heartbeat Technologylla saavutettavien älykkäiden diagnostiikka-, valvonta- ja verifiointitoimintojen ansiosta 80 GHz:n tutka-antureiden uusi sukupolvi on valmiina digitaaliseen tulevaisuuteen. Kaikki laitteet täyttävät huomisen teknologialle asetetut vaatimukset jo tänään! Prosessin epäsäännöllisyydet kuten vaahdon muodostuminen havaitaan nopeasti ja luotettavasti. Ennakoivat huollot parantavat prosessiturvallisuutta ja pidentävät huoltovälejä. Jatkuva prosessidiagnostiikka ja itsediagnostiikka parantavat laitoksen prosessien tehokkuutta ja tuottavuutta.
Jäljitettävä verifiointi DIN ISO 9001:n mukaan onnistuu Heartbeat Technologyn ja tutkan tarkkuusindeksin (RAI) ansiosta. Näin muodostuu hyvä pohja entistä pidemmille kalibrointisykleille, mikä vähentää dokumentointityötä ja kustannuksia. Verifiointi tapahtuu suoraan mittauspisteessä alle kolmessa minuutissa, joten prosessia ei tarvitse keskeyttää eikä laitetta irrottaa. Dokumentit luodaan automaattisesti.
Korkeat lämpötila-alueet

Ovatko prosessisi mittausteknologian kannalta erityisen vaativia, vaikkapa reaktioastioiden prosessipaineiden tai korkeiden lämpötilojen takia? Tällaisissa tilanteissa Micropilot FMR62B on käytettävissä ongelmitta, niin muuttuvissa väliaineissa kuin pintojen liikkuessa tai sekoittimia käytettäessä, lämpötilavälillä –196 °C ja 450 °C sekä paineen vaihdellessa välillä –1 ja 160 bar. 80 GHz:n tutkien erinomaisen suorituskyvyn ansiosta mittaustulokset ovat tarkat myös monissa muissa sovelluksissa.
Kapea säteilykulma on tärkeä tekijä. Lisähyödyt: ohjatut SIL-testaukset, tarkastussumma (CRC) kaikille turvallisuuteen liittyville parametriasetuksille sekä vaahdon tunnistus Heartbeat Technologyn ansiosta.
Räjähdysvaaralliset tuotteet

Valmistettaessa erittäin räjähdysvaarallisia väliaineita myös varastoinnissa on noudatettava mitä tiukimpia turvallisuustoimenpiteitä. Tässä uuden tutka-anturin rakenne ja Endress+Hauserin pitkäaikainen SIL-asiantuntemus pääsevät oikeuksiinsa. Kaikki laitteet sopivat SIL2-sovelluksiin, ja niiden homogeeninen redundanssi yltää jopa SIL3:een. Ne on kehitetty täysin IEC 61508:n mukaan, minkä ansiosta niiden diagnostiikkataso on erittäin korkea.
Keraaminen prosessierottelu, lasinen lisätiivistys ja erityisen kestävät materiaalit parantavat laitoksen turvallisuutta. Huoltovapaa ja intuitiivinen toiminta varmistaa, että henkilökunta on suojassa mahdollisilta vaaroilta.
Suunniteltu sinun tarpeisiin.
Micropilot vaativiin sovelluksiin
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Ladattavat tiedostot
-
-
Yritystiedot
Esite - suunniteltu sinun tarpeisiin.
Esite - Uusi 80 GHz:n tutka-antureiden sukupolvi - Micropilot
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi:
-
-
-
Yritystiedot
e-kirja - Suunniteltu sinun tarpeisiin.
e-kirja - Uusi 80 GHz:n tutka-antureiden sukupolvi - Micropilot
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi:
-
-
-
Yritystiedot
Flyer: Heartbeat Technologyn tutkantarkkuusindeksi
Flyer: Heartbeat Technologyn tutkantarkkuusindeksi - Tarkkuutta silmällä pitäen
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi:
-