Tehokas tuotanto riippuu ensisijaisesti energiankulutuksen ja siihen liittyvien kustannusten hallinnasta. Tarkat arvioinnit ja energiankulutuksen tehokas vähentäminen tulevaisuudessa edellyttävät näiden arvojen jatkuvaa monitorointia, tallentamista ja visualisointia.
Lämmitys-, jäähdytys-, höyry- ja paineilmalaitokset ovat erittäin energiaintensiivisiä järjestelmiä. Kustannusten noustessa jatkuvasti ja tietyillä teollisuuden aloilla, joilla energiakustannukset muodostavat jopa 40 % kokonaistuotantokustannuksista, energian optimoinnin priorisoinnista tulee keskeinen huolenaihe. Kaiken optimointityön ytimessä on energiavirtojen huolellinen kirjaaminen, joka on tuttu tehtävä yrityksen energia- tai kestävän kehityksen johtajalle. Energianhallintajärjestelmät kattavat energiantuotannon ja -kulutuksen strategisen suunnittelun ja toiminnan ohjauksen. Yleisiä tavoitteita ovat resurssien säästö, ilmastonsuojelu ja kustannusten vähentäminen, jotka kaikki saavutetaan samalla kun varmistetaan energiatarpeiden täyttyminen.
Keskeiset sovellukset
Mahdolliset parannusalueet:
Kylmäsäilytys- ja jäähdytyslaitokset
Lisää jäähdytyslaitoksen toiminnan tehokkuutta ja vähennä energiankulutusta jopa 5 %.
Kompressorit ja paineilmajärjestelmät
Vähennä paineilmajärjestelmien energiahäviöitä jopa 10 %.
Lämpölaitokset
Vähennä energian hukkaa teollisuuden lämmitysjärjestelmissä jopa 15 %.
Höyrykattilalaitokset
Paranna höyrytuotannon tehokkuutta ja vähennä energiahäviöitä jopa 10 %.
Näkökulmia
Miten Pointon & Sons onnistuu säästämään yli 400 000 puntaa vuodessa?
Endress+Hauser tukee Pointon & Sonsia kaasu-, sähkö- ja vesikulujen alentamisessa teollisen energianhallintaratkaisun ansiosta.
Perustana on erittäin tarkan prosessimittalaitteiston käyttö. Se mittaa jatkuvasti ja tarjoaa luotettavaa prosessidataa järjestelmän koko elinkaaren ajan.
Reaaliaikainen energian monitorointi parantaa tehokkuutta antamalla käyttäjille välittömiä hälytyksiä järjestelmävioista, mikä mahdollistaa nopean toiminnan energian tuhlauksen estämiseksi.
Jatkuva monitorointi ja data-analyysi helpottaa myös ennakoivaa huoltoa, varmistaa laitoksen tehokkuuden ja minimoi suunnittelemattomat seisokit.
Käyttäjillä on pääsy tallennettuihin tietoihin, analyyseihin ja hälytyksiin milloin ja mistä tahansa kiitos verkkopohjaisen alustan, joka tarjoaa turvallisesti tietoa ja toimintoja tuotantoympäristöstä.
Oletko kiinnostunut ottamaan ratkaisumme käyttöön?
Keskustele haasteistasi asiantuntijamme kanssa. Paikallinen Endress+Hauser-asiantuntijamme on valmis auttamaan sinua.
Energian monitorointiratkaisut auttavat sinua haasteiden selättämisessä ja tarjoava lisäarvoa, kuten:
Varmista vaatimustenmukaisuus
Monet teollisuudenalat ovat hallitusten tai toimielinten asettamien ympäristömääräysten alaisia. ISO 14001 auttaa yrityksiä noudattamaan näitä säännöksiä tarjoamalla puitteet ympäristövastuun hallintaan. ISO 50001 auttaa yrityksiä täyttämään energianhallintamääräykset ja -standardit. Energianhallintajärjestelmien (EMS) käyttöönotto voi auttaa yrityksiä tunnistamaan mahdollisuuksia vähentää energiankulutusta, hävikin syntyä ja resurssien käyttöä.
Maksimoi tehokkuusaste
Höyrykattiloita käytetään usein teollisissa prosesseissa höyryn tuottamiseen lämmitykseen, sähköntuotantoon tai muihin sovelluksiin. Tehokkuuden maksimoiminen vähentää polttoaineen kulutusta, säästää energiavaroja ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Poltettaessa polttoaineita kattiloissa ilmakehään vapautuu epäpuhtauksia, kuten hiilidioksidia, typen oksideja ja hiukkasia. Kattilatehokkuutta lisäämällä yritykset voivat pienentää ympäristöjalanjälkeään alentamalla päästöjä tuotantoyksikköä kohti.
Vähennä vuotoja ja ennakoimatonta hävikkiä
Ennakoimaton hävikki ja vuodot ovat energiahukkaa, mikä merkitsee yritykselle tarpeettomia kuluja. Tunnistamalla ja korjaamalla nämä häviöt energian monitorointijärjestelmän avulla yritykset voivat vähentää toimintakustannuksia ja parantaa tulostaan. Vähentämällä vuotoja ja ennakoimatonta hävikkiä yritykset voivat pienentää ympäristöjalanjälkeään, vähentää ympäristövaikutusta ja edistää kestävää kehitystä.
Paranna tiedonhallintaa
Parannettu tiedonhallinta mahdollistaa energiaan liittyvien tietojen paremman keräämisen, järjestämisen ja analysoinnin eri lähteistä teollisissa prosesseissa. Analysoimalla näitä tietoja yritykset voivat tunnistaa energiankäytön malleja, trendejä ja tehottomuutta, jolloin kehityskohteet löydetään. Edistyneet tiedonhallintajärjestelmät mahdollistavat energiankulutuksen ja tuotannon mittareiden reaaliaikaisen seurannan.
UKK
Energian monitoroinnin toteuttaminen laitoksellasi
Loppuviitteet
Löydä lisää mahdollisuuksia energiatehokkuuden optimointiin
Strateginen energianhallinta mittausten avulla
Toiminnallinen tehokkuus on prosessinohjauksessa ja teollisissa sovelluksissa kriittistä. Laitoksen henkilöstön on löydettävä tapoja säästää energiaa ja kustannuksia pitäen samalla kiinni turvallisuudesta, laadusta, luotettavuudesta ja käytettävyydestä.
Innovatiiviset mittalaitteet, kattava energianhallinta ja energiansäästöstrategiat hyödyttävät elintarvikevalmistajia
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.