Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Parannetut kannabiksen uuttolaitteet paremman tuoton saavuttamiseksi

Kattava GMP-yhteensopiva mittalaitevalikoima kannabiksen käsittelylaitteille

Kannabisöljyuutetta lasissa

Viime vuosina kannabisteollisuus on kehittynyt useiden miljardien liiketoiminnaksi. Kannabista sisältävien tuotteiden valikoima, joka kattaa juomat, välipalat ja lääkkeet, laajenee jatkuvasti. Tämän seurauksena myös kannabiksen uuttolaitteiden kysyntä on lisääntynyt. Kannabiskasvin eteerisen öljyn uuttaminen on keskeinen vaihe tuotantoprosessissa. Öljyä käsitellään sitten edelleen ja sekoitetaan eri tuotteisiin. Mittalaitteilla on ratkaiseva rooli kaikissa prosessin vaiheissa.

Olennaiset tiedot

82,3 miljardia dollaria

on teollisten kannabismarkkinoiden odotettu markkina-arvo vuoden 2027 loppuun mennessä https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cannabis-market-201768301.html

Kannabiskasvin eteeriset öljyt ©Endress+Hauser
Insights

Kannabiksen uuttaminen GMP-ohjeiden mukaisesti

Kannabiskasvin haluttujen yhdisteiden uuttamiseen voidaan käyttää kolmea eri liuotinta: etanolia, hiilivetyjä ja ylikriittistä CO2:ta. Eri liuottimilla on valtavasti erilaisia ​​prosessiolosuhteita, jotka vaikuttavat uutettuun kannabidioliöljyyn tai raakaöljyyn uuttoprosessin lopussa. Esimerkiksi etalonin -40 °C:ta hiilivedyn +55 °C:een. Endress+Hauserilla on tarvittavat mittalaiteet uuttoprosessisi parantamiseen kaikilla kolmella menetelmällä.

Alan asiantuntemuksemme

Tuotteen laatuun kohdistuvan merkittävän vaikutuksen vuoksi uuttoprosessin tulee olla hyvin hallittu. Kattava mittalaitevalikoimamme tarjoaa laajan valikoiman teknologiaa, joka kattaa koko uuttoprosessin, riippumatta siitä, mitä menetelmää käytetään. Tuotevalikoimamme sisältää hygieeniset prosessiliitännät ja Ex-sertifioinnin sekä keraamiset mittauskennot.

  • Painetta putkissa ja astioissa monitoroivat PMC51B Cerabar PMC51B -paineanturit, joissa on keraaminen kalvo.
  • Tarkka virtauksen mittaustekniikka, kuten Promass E100, mahdollistaa määrään perustuvan reseptin ohjauksen tasaisen laadun varmistamiseksi.
  • Tarkan ja luotettavan pinnanmittauksen toteuttaminen Liquiphant FTL63:lla varmistaa kontrolloidumman ja optimoidun poistotoiminnan.
  • Tarkka lämpötilan mittaus on tarpeen, jotta vältetään ei-toivottujen sivutuotteiden yhteisuutto. Lämpötila-anturi, jolla on erittäin nopea vasteaika, kuten iTHERM QuickSens-anturimme, voi parantaa lämpötilaherkkien yhdisteiden suojaa.
Talvistusprosessi poistaa ei-toivotut aineet raakaöljyuutteesta. ©Endress+Hauser
Insights

Talvistus- ja suodatusprosessi

Talvistettu kannabisöljy käy sitten tyhjiösuodatusprosessin läpi. Tämä ratkaiseva vaihe erottaa suurimman osan etanolista öljystä, mikä mahdollistaa sen uudelleenkäytön suljetun kierron järjestelmässä. Talvistusprosessi poistaa rasvat, lipidit ja muut ei-toivotut aineet raakaöljyuutteesta. Tämä vaihe on välttämätön kannabinoidien puhtauden parantamiseksi.

Alan asiantuntemuksemme

Prosessiolosuhteet tässä vaiheessa voivat vaihdella -20 °C...-80 °C:een välillä ja paineen osalta olosuhteet ovat noin 6 baaria.

  • Micropilot FMR63B sopii täydellisesti näihin prosessiolosuhteisiin ja sisältää hygieniasertifikaatit, kuten ASME-BPE ja erilaiset ex-sertifioinnit
Tislaus puhdistaa kannabisöljyn ©Endress+Hauser
Insights

Tislaus kannabiksen uuttolaitteistolla

Viimeinen vaihe sisältää tislausprosessin, jossa käytetään ohutkalvohaihdutinta kannabisöljyn edelleen jalostamiseksi ja puhdistamiseksi. Tämä vaihe mahdollistaa lopputuotteen kannabinoidiprofiilin tarkan hallinnan.

Alan asiantuntemuksemme

Tarkat paineen, tason ja virtauksen mittaukset tässä prosessivaiheessa auttavat hallitsemaan tärkeimpiä parametreja, jotka vaikuttavat haluttujen yhdisteiden erotteluun ja keräämiseen.

  • Painetta putkissa ja astioissa monitoroi MC51B Cerabar PMC51B , jossa on keraaminen kalvo.
  • Kiertovesipumppujen kuivakäyntisuoja on varmistettu värähtelypintakytkimen pinnan rajojen tunnistimella LiquiphantFTL63. Tämä pintakytkin soveltuu käytettäväksi vaarallisilla alueilla sekä biotieteiden teollisuuden hygieniatodistukset.
  • 80 GHz:n tutkatason mittaukseen hygieniavaatimusten mukaisissa sovelluksissa ihanteellinen valinta on (3A, EHEDG, CoC ASME-BPE) Micropilot FMR63B.
  • Coriolis-massavirtausmittarit, kuten Proline Promass F 300 , varmistavat nesteiden oikean annostelun.
Endress+Hauserilla sertifikaattien tehdaskalibrointi on vakio ©Endress+Hauser
Insights

ATEX, FM/UL, FDA, hygieniavaatimukset

ATEX, FM/UL, FDA, hygieniavaatimukset sekä turvallisuuteen liittyvät vaatimukset on toteutettu perusteellisesti koko tuotevalikoimassamme. Koska etanolia käytetään liuottimena, kannabiksen uuttolaitteet ovat räjähdyssuojauksen alaisia. Kohdemaasta riippuen laitteet on sertifioitu ATEX:n mukaan tai Pohjois-Amerikan markkinoille FM/UL-standardin mukaan.

Alan asiantuntemuksemme

Vaikka GMP ei ole vielä pakollinen näissä sovelluksissa, kaikilla käytetyillä Endress+Hauserin laitteilla on vaaditut hyväksynnät.. Asiakkaiden huolenaiheisiin vastaamiseksi mittalaitteillamme on muotoiltu hygieenisesti ja kastuvat osat ovat FDA-yhteensopivia. Sertifikaattien tehdaskalibrointi on vakio.

Axel Remke, vanhempi suunnitteluinsinööri, DEVEX
Uuttolaitosten rakentaja DEVEX Verfahrenstechnik

Endress+Hauserin laajasta tuotevalikoimasta on meille todella hyötyä, koska yksi ja sama toimittaja tarjoaa runsaan määrän mittausperiaateratkaisuja.

Axel Remke, vanhempi suunnitteluinsinööri, DEVEX Verfahrenstechnik GmbH
Yhteenveto

Miten voimme auttaa

Endress+Hauser tarjoaa laajan valikoiman teknologiaa ja sertifikaatteja, jotka täyttävät kannabisteollisuuden vaatimukset. Meiltä saat yksinkertaiset sovellukset korkeiden lämpötilojen skenaarioihin paineantureista johtavuusmittauksiin, ja ainoana toimittajana voimme toimittaa kattavan valikoiman mittalaiteita. Useilla mittalaitteilla on ATEX- ja UL-sertifiointi sekä hygieeniset prosessiliitännät. Lisäksi Endress+Hauser on tunnettu biotieteiden alan asiantuntija.

  • Tarkka ja luotettava prosessiolosuhteiden mittaus tarkkuusuuttoa varten
  • Hyvin ohjatut uuttolaitteet tuotteiden laadun varmistamiseksi
  • Tarkka lämpötilan mittaus ei-toivottujen sivutuotteiden yhteisuutosten välttämiseksi
  • Tarkka virtausmittaus mahdollistaa määrään perustuvan reseptin ohjauksen tasaisen laadun varmistamiseksi

Loppuviitteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita