Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Optimoi rikastusprosessit

Paranna rikastusprosesseja, kuten vaahdotusta ja sakeutusta, sekä nosta saantia

Paranna rikastusprosesseja, kuten vaahdotusta ja sakeutusta, sekä nosta saantia

Heikkenevä malmin laatu on kaivostoiminnan haaste. Käytössä on erilaisia prosessointitekniikoita kuten liuotus, vaahdotus ja sakeutus, joilla metallit pyritään erottelemaan malmista mahdollisimman tehokkaasti. Nämä prosessit luonnollisesti kuluttavat energiaa, kemikaaleja ja vettä. Tämä tarkoittaa, että tuottojen ja kustannusten tasapainottamiseksi rikastusprosessien on toimittava optimaalisesti, etenkin epävakaiden markkinoiden ja hintojen aikoina.

Olennaiset tiedot

35%

laskenut tuottavuus kaivostyössä

Tämä on kansainvälisen konsultointiyrityksen McKinseyn tutkimustulos. Sen mukaan kaivosten tuottavuus on laskenut noin kolmanneksen vuosina 2004 - 2014.

Bioliuotus kaivoksessa ©Endress+Hauser
Insights

Liuotus

Liuotus on erottelumenetelmä, jossa happoliuoksia ruiskutetaan murskattuun malmiin, jotta halutut mineraalit saadaan eroteltua kiintoaineesta omaksi mineraaliliuoksekseen. Prosessissa Käytettävät hapot riippuvat käsiteltävästä malmista ja halutusta mineraalista.

Alan asiantuntemuksemme

On todennettu, että mm. happoliuoksen konsentraatio ja malmin kasteluvirtausnopeus vaikuttavat merkittävästi prosessin tehokkuuteen ja haponkulutukseen. Endress+Hauserin mittalaitteet on suunniteltu kestämään aggressiivisia happoja ja toimimaan luotettavasti haastavissa olosuhteissa.

  • Digitaaliset analyysianturit poistavat induktiivisella tiedonsiirtotekniikalla kosteuden tuomat häiriöt ja nopeuttavat huoltotoimia mahdollistaen esikalibroinnin. Innovatiiviset ominaisuudet tekevät anturien käytöstä vaivatonta, lyhentävät huoltotoimiin tarvittavia prosessin seisakkeja ja pidentävät anturien käyttöikää.
  • Sähkömagneettiset virtausmittarit, kuten muutkin virtaumittarimme, ovat saatavana sekä kompaktina että erillisversioina.
Vaahdotus ©Endress+Hauser
Insights

Vaahdotus

Vaahdotus on tehokas erotusmenetelmä ja sitä käytetään monien eri mineraalien prosessoinnissa, kuten kullan ja kuparin rikastuksessa. Vaahdotus soveltuu hyvin hienojauhetun malmin rikastukseen. Vaahdotuksen tehokkuuteen vaikuttavat monet erilaiset prosessiparametrit. Tehokkuuden kannalta tärkeimmät parametrit ovat: syötteen virtauksen ja tiheyden mittaus, vaahdon korkeus, vaahdon ja lietteen rajapinnan tarkka määritys, nesteen pH ja Eh redox, kemiallisten reagenssien annostelu ja laatu sekä ilmavirtaus.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauserilla ei ole vain kenttälaitteet kaikkiin näihin tehtäviin, vaan se tarjoaa myös erilaisia mittausteknologioita, joilla voit varmistaa optimaalisten kenttälaitteiden käytön prosessissa. Lisäksi saat ne kaikki samalta valmistajalta.

  • Syötteen mittauksessa toimivaksi on todettu sähkömagneettinen virtausmittari, jossa on integroitu kiintoainepitoisuuden laskentaominaisuus.
  • Sekä vaahdon korkeuden ja vaahdon/ lietteen rajapinnan määrittämiseen ihanteellinen ratkaisu on käyttää kahta ultraäänianturia. Yksi mittaa etäisyyden vaahtoon, toinen anturi mittaa etäisyyden tankoon tai kartiouimuriin liitettyyn kohdelevyyn.
  • pH:ta ja Redoxia mittaavat digitaaliset analyysianturimme mittaavat luotettavasti myös vaativissa olosuhteissa.
  • Kuiva-ainepitoisuutta, syöttönopeutta sekä vaahdon korkeutta voidaan käyttää ohjaamaan eri kemikaalien annosteluja tai pH-tason säätöä. Coriolis-virtausmittariimme voi syöttää nämä prosessiparametrit ja mahdollistaa tarkan kemikaaliannostelun perustuen prosessin reaaliaikaiseen tilaan.
  • Ilmalla on tärkeä rooli vaahdotusprosessin onnistumisessa. Mittaamalla ilmavirtausta voidaan optimoida tarvittavan ilman määrä ja kustannukset. Ilmamäärän mittauksessa voidaan käyttää tarkkaa ja mittausalueeltaan laajaa Vortex-virtausmittaria, johon ei vaikuta tärinä tai paineilmaiskut.
Sakeutin © Endress+Hauser
Insights

Sakeutin

Sakeutus on laskeutukseen perustuva erotteluprosessi. Kiintoaineet laskeutuvat painovoiman vaikutuksesta pohjalle ja kevyempi neste jää pintaan. Tätä prosessia nopeutetaan flokkulointiaineilla.

Alan asiantuntemuksemme

Tärkeitä sakeuttimen toimintaan vaikuttavia mitattavia parametreja ovat lietekerroksen eli pedin pinta, pedin massa, alitteen tiheys ja virtaus ja ylitteen sameus sakeuttimen toiminnan varmentamiseksi. Näitä kaikkia parametreja mittaamalla voidaan tehdä koko sakeutusprosessista tehokkaampaa ja turvallisempaa.

Edut

Kohtasitpa rikastusprosesseissa mitä tahansa haasteita - kuten alhainen tuotto, korkea OPEX tai kalliit kunnossapitorutiinit - asiantuntijamme tukevat sinua prosessiesi optimoinnissa ja auttavat sinua tavoitteidesi saavuttamisessa. Yhdessä asiakkaidemme kanssa asiantuntijamme ovat saavuttaneet huomattavia tuloksia viimeisten 60 vuoden aikana - kiitos alalle optimaalisesti sopivan mittalaitteiden tuotevalikoiman.

Olennaiset tiedot

50 %

pienennetty kemikaalien kulutus.

Olennaiset tiedot

90 %

vähennys kunnossapitoon käytettyyn tuntimäärään on mahdollista.

Olennaiset tiedot

10 miljoonaa

ympäri maailman asennettua laitetta

Tutustu asiantuntijoihimme

"Suurin haaste, jonka olen huomannut asiakkaiden luona käydessäni on, että he eivät hyödynnä riittävästi tietoja, joita he voivat kerätä antureilla. 97 % tiedoista jää hyödyntämättä."

Jenish Gheewala, Teollisuuspäälliikkö, Endress+Hauser Group Services AG
Yhteenveto

Miten voimme auttaa

Liuotus, vaahdotus ja sakeuttaminen ovat nykyaikaisen kaivostoiminnan rikastusprosessien perusvaiheita. Optimaalisen saannin saavuttaminen on monien toisiinsa liittyvien muuttujien vuoksi monimutkainen tehtävä. Kaikissa kolmessa prosessissa käytetään kemikaaleja, jotka ovat yksi pääasiallisista kustannustekijöistä. Lisäksi ne kuluttavat paljon vettä, joka voi joillakin toiminta-alueilla olla erittäin niukka resurssi, jota laitosten on ensin tuotettava esimerkiksi poistamalla suola merivedestä.

  • Liuotus
  • Vaahdotus
  • Sakeuttaminen

Loppuviitteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita