Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Liquiline System CA80TN - Total nitrogen analyzer for precise online measurement according to HJ636

TN analyzer
Liquiline System CA80TN

Total nitrogen analyzer for environmental monitoring, industrial and municipal wastewater

CA80TN
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Measuring range

    0 to 10 mg/l N
    0 to 50 mg/l N
    0 to 200 mg/l N

  • Process temperature

    4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)

  • Process pressure

    At atmospheric pressure, < 0.2 bar

Käyttöalue

Nitrogen is a lead parameter to determine surface water quality and wastewater effluent values. Both, organic and inorganic substances contribute to the total nitrogen load. Increased nitrogen contents indicate influences from wastewater, landfill leachate or agriculture.
Liquiline System CA80TN analyzer offers precise online measurement of total nitrogen and ensures highest process safety. Advanced diagnostics with remote access support you in providing process documentation to the authorities.

The Liquiline System TN analyzer monitors organic (e.g. proteins, urea) and inorganic (e.g. nitrate, nitrite, ammonium) nitrogen compounds in the following applications:

  • Inlet and outlet of wastewater treatment plants for documentation and calculation of the cleaning capacity

  • Discharges of industrial wastewater treatment plants to determine discharge fees and to support the polluter-pays-principle

  • Monitoring of surface water quality

Edut

  • Standardized alkaline persulfate digestion and UV-photometric measurement according to HJ636 offer direct comparability to most cuvette tests.

  • Robust: Titanium reactor with sapphire glass windows ensures a long lifetime.

  • Flexible: Integrated dilution module covers a wide measuring range.

  • Fast and easy process integration: Direct installation of self-priming version or y-strainer for bypass applications.

  • Easy upgrade to a complete measuring station - simply by adding modules and connecting Memosens sensors.

Videot

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen