Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Liquisys CLM223 is a compact panel transmitter for conductivity, resistivity and concentration.

Conductivity transmitter
Liquisys CLM223

Compact panel device for all industries

CLM223
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Input

    1-channel transmitter

  • Output / communication

    0/4-20 mA, Hart, Profibus.

  • Ingress protection

    IP54

Käyttöalue

Liquisys CLM223 is a standard transmitter for all analog conductivity sensors. It improves your operational safety thanks to continuous plausibility, process and sensor checks. Select from numerous hardware and software modules, such as relays or fieldbus communication, to adapt it exactly to your measuring task. This modularity also allows you to upgrade the transmitter at any time. A simple menu and calibration make configuration and operation fast and easy.

The Liquisys CLM223 transmitter works with all analog conductivity sensors in non-hazardous areas, for example in these industries and their utilities:

  • Chemicals

  • Food & Beverages

  • Life Sciences

  • Power &Energy

  • Water &Wastewater

  • Primaries & Metal

Liquisys CLM223 features the following protocols and interfaces:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Edut

  • More operational safety: Continuous process check system, customized alarm configuration, calibration plausibility check.

  • Broad functionality: Conductivity, resistivity and concentration measurement, ultrapure water monitoring according to USP and EP.

  • Easy to operate and service: Intuitive user interface, easy calibration, direct access for manual contact control.

  • Reduced maintenance: Automatic cleaning function (with Chemoclean) triggered by alarm or limit switch.

  • Fit for every application: Numerous extensions, such as P(ID) controller, timer, etc., allow for flexible adaption to all processes.

Edeltäjä

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen