Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Cerabar PMP50 - product picture

Cerabar PMP50 – pressure transmitter

Pressure transmitter with metal membrane for highly accurate measurement of liquids and gases

PMP50
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Material process membrane

    316L, AlloyC, Gold

  • Measuring cell

    1 bar...400 bar
    (14.5 psi...5800 psi)

Käyttöalue

The Cerabar PMP50 is a pressure transmitter with metal membrane for measurement of liquids and gases. It is optimized for standard applications and offers intuitive and safe operating functions.

  • Pressure measuring range: up to 400 bar (6000 psi)

  • Process temperatures up to 400°C (752°F) with diaphragm seal

  • Accuracy: up to +/-0.055%

Edut

  • Software wizard enables fast and easy commissioning

  • Devices developed in accordance with IEC 61508

  • Flexible write protection via hardware and/or software wizard

  • Pre-assembled manifolds (pressure and leakage-tested) for faster installation

Lean-valikoima

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products