Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
  • Historia
Soliphant FTM51 - Vibronic point level detection

Vibronic
Point level detection
Soliphant FTM51

Robust point level switch with extension tube for fine-grained bulk solids also for hazardous areas

FTM51
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Process temperature

    -50°C ... 280°C
    (-60 °F ... 540°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 25 bar
    (Vacuum ... 360 psi)

  • Min. density of medium

    Standard fork: 10 g/l
    Short fork: 50 g/l

Käyttöalue

Soliphant FTM51 is a robust point level switch for use in silos containing fine-grained or powdery solids even with a low bulk density. Suitable for a wide range of applications with international certificates for use in dust or gas hazardous areas. Available with polished fork and stainless steel housing with Tri-Clamp or with aluminum housing and coated fork. Maintenance-free device for use in typical applications like: cereals, flour, cocoa, sugar, animal feed, dye powder, chalk.

Point level switch for fine grained solids and powder.

  • Process connections: Threads, flanges and hygienic connection (Tri-Clamp)

  • Temperature: -50 to +280°C (-60 to +540°F)

  • Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +360psi)

  • Sensor length: 300mm to 4,000mm

  • Sensor material: 316L (3,2µm, 0,8 µm, PTFE coated, ETFE coated)

  • International explosion protection certificates

Edut

  • SIL2 in accordance with IEC 61508

  • No mechanically moved parts, free of maintenance

  • Measurement not affected by build-up or external vibration

  • Various electronic inserts: e.g. NAMUR, relay, thyristor and PFM-signal outputs for optimum alignment with the plant control system

  • Build-up and abrasion display selectable, density setting and switching delay selectable

  • Choice of coated or polished sensor

  • Build-up and corrosion detection

Videot

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00

Extended-valikoima

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products